您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FMA160-187 - 同步轮S8M型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
同步轮-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma160-187.prj},{NB=FMA181-S8M250-18-A-H-d12},{CODE=FMA181},{PLT=S8M250},{BLT=25},{TOP=8.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=18},{PUS=A},{DD=12},{A=28},{W=33},{L=53.0},{CJ=2.48},{C=23},{DJ=0.400},{T=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BM
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
齿距
[mm]
C
角度
[mm]
DJ
倒角
[mm]
T
[mm]
FMA168-S8M150-18-A-H-d12
FMA168-S8M150-18-A-H-d12
FMA168
S8M150
15
8.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA172-S8M150-18-A-H-d12
FMA172-S8M150-18-A-H-d12
FMA172
S8M150
15
8.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA160-S8M150-18-A-H-d12
FMA160-S8M150-18-A-H-d12
FMA160
S8M150
15
8.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA164-S8M150-18-A-H-d12
FMA164-S8M150-18-A-H-d12
FMA164
S8M150
15
8.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA184-S8M150-18-A-H-d12
FMA184-S8M150-18-A-H-d12
FMA184
S8M150
15
8.0
S45C
SPCC
无
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA176-S8M150-18-A-H-d12
FMA176-S8M150-18-A-H-d12
FMA176
S8M150
15
8.0
S45C
SPCC
发黑
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA180-S8M150-18-A-H-d12
FMA180-S8M150-18-A-H-d12
FMA180
S8M150
15
8.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
17
22
42.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA169-S8M250-18-A-H-d12
FMA169-S8M250-18-A-H-d12
FMA169
S8M250
25
8.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA173-S8M250-18-A-H-d12
FMA173-S8M250-18-A-H-d12
FMA173
S8M250
25
8.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA161-S8M250-18-A-H-d12
FMA161-S8M250-18-A-H-d12
FMA161
S8M250
25
8.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA165-S8M250-18-A-H-d12
FMA165-S8M250-18-A-H-d12
FMA165
S8M250
25
8.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA185-S8M250-18-A-H-d12
FMA185-S8M250-18-A-H-d12
FMA185
S8M250
25
8.0
S45C
SPCC
无
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA177-S8M250-18-A-H-d12
FMA177-S8M250-18-A-H-d12
FMA177
S8M250
25
8.0
S45C
SPCC
发黑
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA181-S8M250-18-A-H-d12
FMA181-S8M250-18-A-H-d12
FMA181
S8M250
25
8.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
28
33
53.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA170-S8M300-18-A-H-d12
FMA170-S8M300-18-A-H-d12
FMA170
S8M300
30
8.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA174-S8M300-18-A-H-d12
FMA174-S8M300-18-A-H-d12
FMA174
S8M300
30
8.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA162-S8M300-18-A-H-d12
FMA162-S8M300-18-A-H-d12
FMA162
S8M300
30
8.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA166-S8M300-18-A-H-d12
FMA166-S8M300-18-A-H-d12
FMA166
S8M300
30
8.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA186-S8M300-18-A-H-d12
FMA186-S8M300-18-A-H-d12
FMA186
S8M300
30
8.0
S45C
SPCC
无
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA178-S8M300-18-A-H-d12
FMA178-S8M300-18-A-H-d12
FMA178
S8M300
30
8.0
S45C
SPCC
发黑
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA182-S8M300-18-A-H-d12
FMA182-S8M300-18-A-H-d12
FMA182
S8M300
30
8.0
S45C
SPCC
无电解镀镍
33
38
58.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA171-S8M400-18-A-H-d12
FMA171-S8M400-18-A-H-d12
FMA171
S8M400
40
8.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
44
49
69.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA175-S8M400-18-A-H-d12
FMA175-S8M400-18-A-H-d12
FMA175
S8M400
40
8.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
44
49
69.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA163-S8M400-18-A-H-d12
FMA163-S8M400-18-A-H-d12
FMA163
S8M400
40
8.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
44
49
69.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
FMA167-S8M400-18-A-H-d12
FMA167-S8M400-18-A-H-d12
FMA167
S8M400
40
8.0
铝合金
铝合金
无电解镀镍
44
49
69.0
45.837
44.457
0
2.48
23
0.400
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表