ZCD11 - 机构安装组件
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd11.prj},{NB=ZCD11-D35},{CODE=ZCD11},{TYPE=jigouanzhuangzujiansuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiyanghua},{FJ=neiliujiao},{D=35},{DTOL=+0.10/+0.05},{A=55},{B=75},{H=50},{W=85},{C=70},{E=38},{G=28},{J=15},{K=40},{P=1},{Q=8},{S=3},{V=15},{M=M6},{MPOOL=6.000},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.012/0},{DD3=7},{HH=25},{LINK=Web xxx},{R=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
ZCD11-D25
ZCD11
机构安装组件锁块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(2个)
25
+0.06/+0.01
45
56
40
75
60
28
18
12
30
1
8
3
12
M6
6.5
12
5
+0.02/-0.01
7
15
ZCD11-D35
ZCD11
机构安装组件锁块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(2个)
35
+0.10/+0.05
55
75
50
85
70
38
28
15
40
1
8
3
15
M6
6.5
12
5
+0.012/0
7
25
ZCD11-D50
ZCD11
机构安装组件锁块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(2个)
50
+0.10/+0.05
70
80
75
100
85
50
45
15
40
1
8
3
20
M6
6.5
12
5
+0.012/0
7
25
ZCD11-D75
ZCD11
机构安装组件锁块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(2个)
75
+0.10/+0.05
95
115
95
135
115
70
50
25
55
1
12
3
25
M8
8.5
15
8
+0.015/0
9
30
ZCD11-D100
ZCD11
机构安装组件锁块
A6061
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(2个)
100
+0.10/+0.05
120
140
105
160
140
80
65
30
70
1
12
3
30
M8
8.5
15
8
+0.015/0
9
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表