E-SAD23 - 经济型导向轴▪标准型▪直杆型▪表面粗糙度Ra0.8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/e-sad23.prj},{NB=E-SAD23-D6-L20},{CODE=E-SAD23},{TYPE=Standard type},{ACC=Ordinary level},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~},{SUR=Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm},{D=6},{L=20.0},{ZZLC=N/A},{LINK=Wedsite Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E-SAD23-D6-L20
E-SAD23
标准型
普通级
45
S45C
高频淬火,有效硬化层深度见P16,淬火硬度 Hrc...
镀硬铬, 镀层硬度 Hv850~, 镀层厚度 3-...
-0.005/0.020
+0.2/-0.2
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表