SCD01 57 - 导向轴·一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/scd01_57.prj},{NB=SCD21-D18-L25-M4},{CODE=SCD21},{TYPE=ynlwbzx},{ACC=putongji},{TOL=g6},{MAT=S45C},{HRD=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.5 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=-},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=25},{LPOOL=[25:1200/1]},{M=4.0},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{ZZMC=0},{MC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
TOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
C
[mm]
SCD01-D4-L15-M2
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
4
-0.004/-0.012
0.2
SCD01-D5-L15-M2.6
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
5
-0.004/-0.012
0.2
SCD01-D6-L15-M3
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
6
-0.004/-0.012
0.5
SCD01-D8-L15-M3
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
0.5
SCD01-D10-L15-M3
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
0.5
SCD01-D12-L15-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
0.5
SCD01-D13-L15-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
0.5
SCD01-D15-L20-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
0.5
SCD01-D16-L20-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
0.5
SCD01-D18-L25-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
0.5
SCD01-D20-L25-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
1.0
SCD01-D25-L25-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
1.0
SCD01-D30-L30-M4
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
1.0
SCD01-D35-L30-M8
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
35
-0.009/-0.025
1.0
SCD01-D40-L40-M10
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
40
-0.009/-0.025
1.0
SCD01-D50-L60-M12
SCD01
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
50
-0.009/-0.025
1.0
SCD02-D4-L15-M2
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
0.2
SCD02-D5-L15-M2.6
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
0.2
SCD02-D6-L15-M3
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
0.5
SCD02-D8-L15-M3
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
0.5
SCD02-D10-L15-M3
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
0.5
SCD02-D12-L15-M4
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
0.5
SCD02-D13-L15-M4
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
0.5
SCD02-D15-L20-M4
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
0.5
SCD02-D16-L20-M4
SCD02
一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME31_33_LMG31_33 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型·反向沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAF01_26 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔螺孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GAR01_26 - 法兰型导向轴支座·端面固定型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E-LME02_23 - 经济型带法兰直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LMF01_22 - 带法兰直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE11_14 - 导向轴 带扳手槽型 一端内螺纹型 D公差f8 普通级
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表