SGJ01 37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sgj01_37.prj},{NB=SGJ07-D18-L20-E4.1-M6-N4-S0},{CODE=SGJ07},{TYPE=ydwlwydnlwbs},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=3-5},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[$L2POOL.:1200/$LMIN.]},{E=4.10},{EPOOL=[$E2POOL.:$E1POOL.]},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12,16},{N=4},{NPOOL=4,5,6,8,10,12},{S=0},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{W=16},{V=11},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{NCPOOL=8,10,12},{ZZMCMD=0},{MC=0},{MCPOOL=6,8,10,12,15},{MD=0},{MDPOOL=10,12,14,18},{ZZSD=0},{SD=0},{SDS=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
V
[mm]
C
[mm]
SGJ01-D8-L20-E3.5-M6-N3-S...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
-0.005/-0.014
7
9
0.5
SGJ01-D10-L20-E3.5-M6-N3-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
-0.005/-0.014
8
9
0.5
SGJ01-D12-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SGJ01-D13-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
-0.006/-0.017
11
11
0.5
SGJ01-D15-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
-0.006/-0.017
13
11
0.5
SGJ01-D16-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
14
11
0.5
SGJ01-D18-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
-0.006/-0.017
16
11
0.5
SGJ01-D20-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
17
11
1.0
SGJ01-D25-L20-E5.1-M8-N4-...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
-0.007/-0.020
22
11
1.0
SGJ01-D30-L20-E6-M8-N6-S0
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
27
11
1.0
SGJ01-D35-L24-E6.75-M10-N...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
35
-0.009/-0.025
30
16
1.0
SGJ01-D40-L30-E8.5-M12-N1...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
40
-0.009/-0.025
36
16
1.0
SGJ01-D50-L36-E9.25-M16-N...
SGJ01
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
50
-0.009/-0.025
41
21
1.0
SGJ02-D8-L20-E3.5-M6-N3-S...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
7
9
0.5
SGJ02-D10-L20-E3.5-M6-N3-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
8
9
0.5
SGJ02-D12-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
10
11
0.5
SGJ02-D13-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
-0.006/-0.017
11
11
0.5
SGJ02-D15-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
-0.006/-0.017
13
11
0.5
SGJ02-D16-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
14
11
0.5
SGJ02-D18-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
-0.006/-0.017
16
11
0.5
SGJ02-D20-L20-E4.1-M6-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
17
11
1.0
SGJ02-D25-L20-E5.1-M8-N4-...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
22
11
1.0
SGJ02-D30-L20-E6-M8-N6-S0
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.007/-0.020
27
11
1.0
SGJ02-D35-L24-E6.75-M10-N...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
30
16
1.0
SGJ02-D40-L30-E8.5-M12-N1...
SGJ02
一端外螺纹一端内螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
36
16
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表