RAF21 26 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raf21_26.prj},{NB=RAF22-D50-L80-M12-N12},{CODE=RAF22},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=Lwzd},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{M=12},{N=12},{W=0},{V1=0},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=0},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
RAF21-D5-L15-M2.6-N2.6
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
5
+0.2/-0.2
RAF21-D6-L15-M3-N3
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
6
+0.2/-0.2
RAF21-D8-L20-M3-N3
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
RAF21-D10-L20-M4-N4
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
RAF21-D12-L25-M5-N5
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
RAF21-D15-L30-M6-N6
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
RAF21-D20-L40-M6-N6
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
RAF21-D25-L55-M6-N6
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
RAF21-D30-L65-M6-N6
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
RAF21-D35-L80-M8-N8
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
35
+0.2/-0.2
RAF21-D40-L80-M10-N10
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
40
+0.2/-0.2
RAF21-D50-L80-M12-N12
RAF21
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
-
50
+0.2/-0.2
RAF22-D5-L15-M2.6-N2.6
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
5
+0.2/-0.2
RAF22-D6-L15-M3-N3
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
6
+0.2/-0.2
RAF22-D8-L20-M3-N3
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
RAF22-D10-L20-M4-N4
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
RAF22-D12-L25-M5-N5
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
RAF22-D15-L30-M6-N6
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
RAF22-D20-L40-M6-N6
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
RAF22-D25-L55-M6-N6
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
RAF22-D30-L65-M6-N6
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
RAF22-D35-L80-M8-N8
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
35
+0.2/-0.2
RAF22-D40-L80-M10-N10
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
40
+0.2/-0.2
RAF22-D50-L80-M12-N12
RAF22
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
发黑
50
+0.2/-0.2
RAF23-D5-L15-M2.6-N2.6
RAF23
L尺寸指定型
螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
5
+0.2/-0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表