RCE01 12 - 底座用方形支架·螺栓反向通孔型/螺栓反向螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rce01_12.prj},{NB=RCE02-D50},{CODE=RCE02},{TYPE=tongkong},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M10X55 2ge},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{A=110},{B=70},{C=69},{F=85},{FF1=32.5},{FF2=52.5},{FF3=12.5},{G=45},{BB=11.0},{BB1=17.5},{HH=11.0},{N=0},{NPOOL=0},{H=33},{M=M10},{MPOOL=10},{X=14.50},{S=40.0},{DD=11.0},{DD1=17.5},{Z=11},{W=3},{LL=55},{LV=32},{LP=1.50},{LD=16.0},{LK=10},{LS=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
N
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
RCE01-D10
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
4.5
8.0
4.6
0
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE01-D12
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
4.5
8.0
4.6
0
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE01-D15
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 1个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
5.5
9.2
5.5
0
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCE01-D20
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X16 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
6.6
11.0
6.5
0
15
M5
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCE01-D25
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
6.6
11.0
6.5
0
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCE01-D30
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
8.5
14.0
9.0
0
21
M8
9.50
25.0
8.5
14.0
9
2
RCE01-D35
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
8.5
14.0
9.0
0
24
M8
9.50
30.0
8.5
14.0
9
3
RCE01-D40
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X50 2个
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11.0
17.5
11.0
0
26
M8
12.00
35.0
8.5
14.0
9
3
RCE01-D50
RCE01
螺栓反向通孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X55 2个
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11.0
17.5
11.0
0
33
M10
14.50
40.0
11.0
17.5
11
3
RCE02-D10
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
4.5
8.0
4.6
0
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE02-D12
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
4.5
8.0
4.6
0
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE02-D15
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
5.5
9.2
5.5
0
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCE02-D20
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X16 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
6.6
11.0
6.5
0
15
M6
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCE02-D25
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
6.6
11.0
6.5
0
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCE02-D30
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
8.5
14.0
9.0
0
21
M8
9.50
25.0
8.5
14.0
9
2
RCE02-D35
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
8.5
14.0
9.0
0
24
M8
9.50
30.0
8.5
14.0
9
3
RCE02-D40
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X50 2个
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11.0
17.5
11.0
0
26
M8
12.00
35.0
8.5
14.0
9
3
RCE02-D50
RCE02
螺栓反向通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11.0
17.5
11.0
0
33
M10
14.50
40.0
11.0
17.5
11
3
RCE11-D10
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
0.0
0.0
0.0
M4
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE11-D12
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
0.0
0.0
0.0
M4
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCE11-D15
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 1个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
0.0
0.0
0.0
M5
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCE11-D20
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X16 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
0.0
0.0
0.0
M6
15
M6
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCE11-D25
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
0.0
0.0
0.0
M6
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCE11-D30
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
0.0
0.0
0.0
M8
21
M8
9.50
25.0
8.5
14.0
9
2
RCE11-D35
RCE11
螺栓反向螺孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
0.0
0.0
0.0
M8
24
M8
9.50
30.0
8.5
14.0
9
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表