RDH61 81 - 支柱固定夹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdh61-81.prj},{NB=RDH62-D10-V12},{CODE=RDH62},{TYPE=Reducing Orthogonal},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Nickel plated},{SET=TAY02},{SOC=TAC21},{D=10},{V=12},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SET
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
SOC
内六角螺钉
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
RDH61-D10-V12
RDH61
异径正交
45
S45C
发黑
TAY01
TAC01
30
25
30
20
15
14
10
13
2
M4
M4
4.5
8.0
5.0
RDH62-D10-V12
RDH62
异径正交
45
S45C
镀镍
TAY02
TAC21
30
25
30
20
15
14
10
13
2
M4
M4
4.5
8.0
5.0
RDH71-D10-V12
RDH71
异径正交
LD31
A6063
黑色阳极氧化
TAY01
TAC01
30
25
30
20
15
14
10
13
2
M4
M4
4.5
8.0
5.0
RDH72-D10-V12
RDH72
异径正交
LD31
A6063
本色阳极氧化
TAY02
TAC21
30
25
30
20
15
14
10
13
2
M4
M4
4.5
8.0
5.0
RDH81-D10-V12
RDH81
异径正交
0Cr18Ni9
SUS304
--
TAY02
TAC21
30
25
30
20
15
14
10
13
2
M4
M4
4.5
8.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表