RDY01 51 - 支柱固定夹·悬臂型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdy01_51_asmtab.prj},{NB=RDY41-D35-P40},{CODE=RDY41},{TYPE=guding},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=40},{PPOOL=40,70,90},{D1=35},{D1TOL=-0.009/-0.025},{A=24},{B=40},{E=26.5},{H=21.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{HH=5},{N=24},{S=2},{X=2.5},{Y=1.5},{PPATH=rdy01_51/assem/rdy01_51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA2
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
DD
盘径
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RDY01-D8-P12
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M3X10
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
3
3.5
6.0
3
0
2
1.5
0.5
RDY01-D10-P13
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY01-D12-P13
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M4X12
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY01-D15-P19
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M4X14
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY01-D20-P25
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M4X20
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
4
4.5
7.5
4
0
2
2.0
1.0
RDY01-D25-P30
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M5X25
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
5
5.5
9.0
5
0
2
2.0
1.0
RDY01-D30-P30
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M5X35
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
5
5.5
9.0
5
20
2
2.5
1.5
RDY01-D35-P40
RDY01
P尺寸固定型
S45C
发黑
TAC01
M5X35
35
+0.025/0
35
-0.009/-0.025
24
40
26.5
21.0
5
5.5
9.0
5
24
2
2.5
1.5
RDY02-D8-P12
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M3X10
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
3
3.5
6.0
3
0
2
1.5
0.5
RDY02-D10-P13
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M4X12
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY02-D12-P13
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M4X12
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY02-D15-P19
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M4X14
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY02-D20-P25
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M4X20
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
4
4.5
7.5
4
0
2
2.0
1.0
RDY02-D25-P30
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X25
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
5
5.5
9.0
5
0
2
2.0
1.0
RDY02-D30-P30
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X35
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
5
5.5
9.0
5
20
2
2.5
1.5
RDY02-D35-P40
RDY02
P尺寸固定型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X35
35
+0.025/0
35
-0.009/-0.025
24
40
26.5
21.0
5
5.5
9.0
5
24
2
2.5
1.5
RDY21-D8-P12
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M3X10
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
3
3.5
6.0
3
0
2
1.5
0.5
RDY21-D10-P13
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X12
10
+0.015/0
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY21-D12-P13
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X12
12
+0.018/0
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY21-D15-P19
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X14
15
+0.018/0
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
4
4.5
7.5
4
0
2
1.5
0.5
RDY21-D20-P25
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X20
20
+0.021/0
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
4
4.5
7.5
4
0
2
2.0
1.0
RDY21-D25-P30
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X25
25
+0.021/0
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
5
5.5
9.0
5
0
2
2.0
1.0
RDY21-D30-P30
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X35
30
+0.021/0
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
5
5.5
9.0
5
20
2
2.5
1.5
RDY21-D35-P40
RDY21
P尺寸固定型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X35
35
+0.025/0
35
-0.009/-0.025
24
40
26.5
21.0
5
5.5
9.0
5
24
2
2.5
1.5
RDY41-D8-P12
RDY41
P尺寸固定型
SUS304
-
TAC21
M3X10
8
+0.015/0
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
3
3.5
6.0
3
0
2
1.5
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表