GCC01 16 - 紧凑型导向轴支座·分离型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcc01_16_asmtab.prj},{NB=GCC06-D30-H20},{CODE=GCC06},{TYPOOL=fenlixing},{TYPE=WUDINGWEIKONG},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=2Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=30},{H=20},{HPOOL=20,25,30,35},{L=70},{T=22},{L1=48},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{Q=0},{P=0},{HH1=0.0},{M=8},{D1=13},{K=8},{S=6},{L2=40},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcc/../gcc/assem/gcc_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
Q
[mm]
P
[mm]
HH1
h1
[mm]
N
[mm]
GCC01-D6-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D8-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D10-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D12-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D15-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D16-H10
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D20-H15
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
50
29.8
16
34
6.6
11
6.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D25-H15
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
50
34.8
16
36
6.6
11
6.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC01-D30-H20
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
70
39.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC01-D35-H20
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
70
44.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC01-D40-H25
GCC01
分离型
无定位孔
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
76
49.8
22
56
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC02-D6-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D8-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D10-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D12-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D15-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D16-H10
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
34
21.8
12
23
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D20-H15
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
50
29.8
16
34
6.6
11
6.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D25-H15
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
50
34.8
16
36
6.6
11
6.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC02-D30-H20
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
70
39.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC02-D35-H20
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
70
44.8
22
48
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC02-D40-H25
GCC02
分离型
无定位孔
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
76
49.8
22
56
9.0
14
9.2
0
0
0.0
1.2~3.5
GCC06-D6-H10
GCC06
分离型
无定位孔
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
24
16.8
10
14
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC06-D8-H10
GCC06
分离型
无定位孔
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
26
19.8
12
16
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
GCC06-D10-H10
GCC06
分离型
无定位孔
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
32
19.8
12
20
4.5
8
4.7
0
0
0.0
1.2~2.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表