MCK11 96 - 转轴·两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mck11_96.prj},{NB=MCK51-D35-L35-E6-F6-A1-B1-P10-Q10-K0},{CODE=MCK51},{TYPE=Spanner slot},{DTOL=h7},{PQTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=35},{DTOL1=0/-0.025},{L=35.0},{LPOOL=[35:800/0.1]},{E=6.0},{EPOOL=[6:$EPOOL1./0.1]},{F=6.0},{FPOOL=[6:$FPOOL1./0.1]},{A=1},{B=1},{P=10},{PTOL1=0/-0.025},{PPOOL=10,12,16,20,24,30},{Q=10},{QPOOL=10,12,16,20,24,30},{K=0},{KPOOL=[0:$KPOOL1./1]},{W=30},{C1=0.5},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZMCNC=0},{MC=10},{MCPOOL=10,12,15,17,20,25,30},{NC=10},{NCPOOL=10,12,15,17,20,25,30},{ZZPCQC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{BB=10},{ZZPAQA=0},{PA=0},{QA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PQTOL
PQ公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
MCK11-D6-L18-E6-F6-A1-B1-...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
6
5
10
MCK11-D8-L18-E6-F6-A1-B1-...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
8
7
10
MCK11-D10-L18-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
10
8
10
MCK11-D12-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
12
10
12
MCK11-D13-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
13
11
12
MCK11-D15-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
15
13
12
MCK11-D16-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
16
14
12
MCK11-D17-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
17
14
12
MCK11-D18-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
18
15
12
MCK11-D20-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
20
17
12
MCK11-D22-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
22
19
12
MCK11-D25-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
25
22
12
MCK11-D30-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
30
27
16
MCK11-D35-L35-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
35
30
16
MCK11-D40-L35-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
40
36
20
MCK11-D50-L35-E6-F6-A1-B1...
MCK11
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
发黑
50
41
20
MCK12-D6-L18-E6-F6-A1-B1-...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
6
5
10
MCK12-D8-L18-E6-F6-A1-B1-...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
8
7
10
MCK12-D10-L18-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
10
8
10
MCK12-D12-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
12
10
12
MCK12-D13-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
13
11
12
MCK12-D15-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
15
13
12
MCK12-D16-L20-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
16
14
12
MCK12-D17-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
17
14
12
MCK12-D18-L25-E6-F6-A1-B1...
MCK12
两端台阶·两端外螺纹型带扳手槽型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
18
15
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表