MHB01 41 - 铰链销·直杆·开口销固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mhb01_41.prj},{NB=MHB23-D18-L25},{CODE=MHB23},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=electroless nickel plating},{THESP=2 Cotter pin},{THEMAT=SUS304(BLK31)},{D=18},{L=25},{LPOOL=[25.0:220.0/0.5]},{E=7.0},{DD=4.0},{THECO=BLK21-4-L25},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THESP
附件·种类
ⁿ/ₐ
THEMAT
附件·材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
THECO
附件开口销
ⁿ/ₐ
MHB01-D3-L10
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.8
2.0
0.8
BLK21-0.8-L8
MHB01-D4-L10
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
4
16.0
2.5
1.0
BLK21-1-L10
MHB01-D5-L10
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
5
17.2
3.0
1.2
BLK21-1.2-L10
MHB01-D6-L15
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
6
23.6
3.5
1.6
BLK21-1.6-L10
MHB01-D8-L15
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
8
25.0
4.0
2.0
BLK21-2-L12
MHB01-D10-L15
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
10
27.5
5.0
2.5
BLK21-2.5-L15
MHB01-D12-L22
MHB01
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
12
37.2
6.0
3.2
BLK21-3.2-L20
MHB02-D3-L10
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.8
2.0
0.8
BLK21-0.8-L8
MHB02-D4-L10
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
4
16.0
2.5
1.0
BLK21-1-L10
MHB02-D5-L10
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
5
17.2
3.0
1.2
BLK21-1.2-L10
MHB02-D6-L15
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
6
23.6
3.5
1.6
BLK21-1.6-L10
MHB02-D8-L15
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
8
25.0
4.0
2.0
BLK21-2-L12
MHB02-D10-L15
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
10
27.5
5.0
2.5
BLK21-2.5-L15
MHB02-D12-L22
MHB02
开口销固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
12
37.2
6.0
3.2
BLK21-3.2-L20
MHB06-D3-L10
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
3
14.8
2.0
0.8
BLK21-0.8-L8
MHB06-D4-L10
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
4
16.0
2.5
1.0
BLK21-1-L10
MHB06-D5-L10
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
5
17.2
3.0
1.2
BLK21-1.2-L10
MHB06-D6-L15
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
6
23.6
3.5
1.6
BLK21-1.6-L10
MHB06-D8-L15
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
8
25.0
4.0
2.0
BLK21-2-L12
MHB06-D10-L15
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
10
27.5
5.0
2.5
BLK21-2.5-L15
MHB06-D12-L22
MHB06
开口销固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个开口销
SUS304(BLK31)
12
37.2
6.0
3.2
BLK21-3.2-L20
MHB21-D3-L5
MHB21
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
3
9.8
2.0
0.8
BLK21-0.8-L8
MHB21-D4-L5
MHB21
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
4
11.0
2.5
1.0
BLK21-1-L10
MHB21-D5-L10
MHB21
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
5
17.2
3.0
1.2
BLK21-1.2-L10
MHB21-D6-L10
MHB21
开口销固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个开口销
SUS304(BLK31)
6
18.6
3.5
1.6
BLK21-1.6-L10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表