MIJ01 22 - 带肩铰链销·带内六角孔·螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mij01_22.prj},{NB=MIJ04-D25-L20},{D=25},{H=30},{E=5},{F=24},{S=12.0},{TT=8},{DD=24.8},{G=1.5},{MPOOL=16},{GG1=1.500},{RR1=0.200},{FF1=13.800},{CODE=MIJ04},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{THESP=Stainless steel U-shaped nut},{THESP1=Stainless steel standard nut},{DTHE=-0.007/-0.020},{LPOOL=[20.0:220.0/0.1]},{DDTHE=0/-0.1},{M=M16},{THENUT=M16X2.0},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{FCPOOL1=[16:$FCPOOL./1]},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{GG2POOL1=1.5},{GG2POOL2=2},{GG2POOL3=3},{RR2POOL1=0.25},{RR2POOL2=0.6},{L=20},{NUT=nothing},{ZZLC=N/A},{ZZHA=N/A},{HA=0.0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{FC1=0},{ZZMC=N/A},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THESP
附件(1个)
ⁿ/ₐ
THESP1
附件(1个)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
THENUT
附件·螺帽
ⁿ/ₐ
MIJ01-D4-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
4
7
5
6
2.5
2
3.9
1.5
M3
M3X0.5
MIJ01-D5-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
5
9
5
6
2.5
2
4.9
1.5
M4
M4X0.7
MIJ01-D6-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
6
10
5
9
3.0
2
5.8
1.5
M5
M5X0.8
MIJ01-D8-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
8
13
5
9
5.0
3
7.8
1.5
M6
M6X1.0
MIJ01-D10-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
10
16
5
12
6.0
4
9.8
1.5
M8
M8X1.25
MIJ01-D12-L10
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
12
18
5
16
6.0
4
11.8
1.5
M10
M10X1.5
MIJ01-D13-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
13
24
5
18
6.0
4
12.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D14-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
14
24
5
18
8.0
5
13.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D15-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
15
24
5
18
8.0
5
14.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D16-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
16
24
5
18
8.0
5
15.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D17-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
17
24
5
18
8.0
5
16.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D18-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
18
24
5
24
8.0
5
17.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ01-D20-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
20
27
5
24
10.0
6
19.8
1.5
M16
M16X2.0
MIJ01-D22-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
22
27
5
24
10.0
6
21.8
1.5
M16
M16X2.0
MIJ01-D25-L20
MIJ01
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
-
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
25
30
5
24
12.0
8
24.8
1.5
M16
M16X2.0
MIJ02-D4-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
4
7
5
6
2.5
2
3.9
1.5
M3
M3X0.5
MIJ02-D5-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
5
9
5
6
2.5
2
4.9
1.5
M4
M4X0.7
MIJ02-D6-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
6
10
5
9
3.0
2
5.8
1.5
M5
M5X0.8
MIJ02-D8-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
8
13
5
9
5.0
3
7.8
1.5
M6
M6X1.0
MIJ02-D10-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
10
16
5
12
6.0
4
9.8
1.5
M8
M8X1.25
MIJ02-D12-L10
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
12
18
5
16
6.0
4
11.8
1.5
M10
M10X1.5
MIJ02-D13-L20
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
13
24
5
18
6.0
4
12.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ02-D14-L20
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
14
24
5
18
8.0
5
13.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ02-D15-L20
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
15
24
5
18
8.0
5
14.8
1.5
M12
M12X1.75
MIJ02-D16-L20
MIJ02
带内六角孔型·螺帽固定型
S45C
40-45HRC
发黑
镀锌U型螺帽
发黑标准螺帽
16
24
5
18
8.0
5
15.8
1.5
M12
M12X1.75
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表