YCF41 55 - 大头锥角定位销·螺栓固定简易型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycf41_55.prj},{NB=YCF45-D20-P21-L8-B3 YCF452021839YCF45-D20-P21-L8-B3},{IDNR=},{CODE=YCF45},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=21},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[21.00:25.00/0.01]},{L=8},{LTOL=-0.1/-0.3},{LPOOL=[8:22/1]},{B=3},{BTOL=+0.3/0},{BPOOL=[3.0:20.0/0.1]},{C=0.5},{E=3},{W=9.0},{DD=9.0},{DD2=19.0},{MM2=1.35},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
YCF41-D10-P11-L5-B3
YCF41
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
4.5
YCF41-D12-P13-L6-B3
YCF41
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
5.5
YCF41-D13-P14-L6-B3
YCF41
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
6.6
YCF41-D16-P17-L7-B3
YCF41
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF41-D20-P21-L8-B3
YCF41
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF45-D10-P11-L5-B3
YCF45
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
4.5
YCF45-D12-P13-L6-B3
YCF45
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
5.5
YCF45-D13-P14-L6-B3
YCF45
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
6.6
YCF45-D16-P17-L7-B3
YCF45
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF45-D20-P21-L8-B3
YCF45
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·圆型
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF51-D10-P11-L5-B3
YCF51
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
4.5
YCF51-D12-P13-L6-B3
YCF51
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
5.5
YCF51-D13-P14-L6-B3
YCF51
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
6.6
YCF51-D16-P17-L7-B3
YCF51
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF51-D20-P21-L8-B3
YCF51
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SKS3
镀层硬度850HV~
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF55-D10-P11-L5-B3
YCF55
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
4.5
YCF55-D12-P13-L6-B3
YCF55
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
5.5
YCF55-D13-P14-L6-B3
YCF55
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
2
6.6
YCF55-D16-P17-L7-B3
YCF55
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
YCF55-D20-P21-L8-B3
YCF55
螺栓固定简易型·P.L.B尺寸指定·多棱型
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
0.5
3
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表