YCR41 60 - 小头锥角定位销·圆型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycr41_60.prj},{NB=YCR51-D6-P2-L5-B2},{CODE=YCR51},{TYPE=A},{TOLGR=Dp6},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.020/+0.012},{P=2},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL10=[2.00:3.99/0.01]},{L=5},{B=2},{C=1.0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
YCR41-D2-P1-L2-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
+0.008/+0.002
0.3
0.5
0.0
YCR41-D3-P1-L3-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
YCR41-D4-P1.5-L4-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
YCR41-D5-P2-L5-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
YCR41-D6-P2-L5-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
YCR41-D8-P3-L6-B2
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.006
1.5
3.0
2.0
YCR41-D10-P3-L8-B3
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.006
2.0
3.0
2.0
YCR41-D12-P5-L10-B3
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.018/+0.007
2.0
3.0
2.0
YCR41-D13-P6-L12-B5
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
2.0
YCR41-D16-P10-L13-B5
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
+0.018/+0.007
3.0
4.0
2.0
YCR41-D20-P13-L16-B5
YCR41
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
+0.021/+0.008
3.0
4.0
2.0
YCR42-D2-P1-L2-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
2
+0.008/+0.002
0.3
0.5
0.0
YCR42-D3-P1-L3-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
YCR42-D4-P1.5-L4-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
YCR42-D5-P2-L5-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
YCR42-D6-P2-L5-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
YCR42-D8-P3-L6-B2
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
+0.015/+0.006
1.5
3.0
2.0
YCR42-D10-P3-L8-B3
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
+0.015/+0.006
2.0
3.0
2.0
YCR42-D12-P5-L10-B3
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
+0.018/+0.007
2.0
3.0
2.0
YCR42-D13-P6-L12-B5
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
2.0
YCR42-D16-P10-L13-B5
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
+0.018/+0.007
3.0
4.0
2.0
YCR42-D20-P13-L16-B5
YCR42
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
+0.021/+0.008
3.0
4.0
2.0
YCR43-D2-P1-L2-B2
YCR43
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
2
+0.008/+0.002
0.3
0.5
0.0
YCR43-D3-P1-L3-B2
YCR43
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
YCR43-D4-P1.5-L4-B2
YCR43
圆型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YCU41_58 - 小头锥角定位销·多棱型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDC41_71 - 小头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLJ01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDC01_31 - 小头锥角定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBC21_31 - 大头圆锥定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBL21_31 - 小头圆锥定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFR41_71 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCU01_20 - 小头锥角定位销·多棱型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHR01_36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCY01_31 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDJ41_51 - 定位销·带通气孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表