YFY01 14 - 大头/小头球面定位销·螺栓固定·环槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfy01_14.prj},{NB=YFY04-D20-P13-L10-B5},{CODE=YFY04},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:30.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{LPOOL=[10:42/1]},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{DD=18.0},{V1=8},{V2=8},{C=3.0},{WPOOL1=9.0},{WPOOL2=5.0},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
DD
d
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
YFY01-D6-P2-L3-B2
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
4.5
5
5
1.0
1.5
YFY01-D8S-P3-L3-B2
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8S
-0.005/-0.014
6.5
3
6
1.0
1.8
YFY01-D8-P3-L4-B2
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
6.5
6
6
1.5
1.8
YFY01-D10S-P3-L4-B3
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10S
-0.005/-0.014
8.0
3
8
2.0
2.2
YFY01-D10-P3-L5-B3
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
8.0
8
8
2.0
2.2
YFY01-D12S-P5-L5-B3
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12S
-0.006/-0.017
10.0
4
8
2.0
2.5
YFY01-D12-P5-L6-B3
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
10.0
8
8
2.0
2.5
YFY01-D16S-P10-L7-B5
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16S
-0.006/-0.017
14.0
4
8
2.0
4.0
YFY01-D16-P10-L8-B5
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
14.0
8
8
3.0
4.0
YFY01-D20-P13-L10-B5
YFY01
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
18.0
8
8
3.0
5.0
YFY02-D6-P2-L3-B2
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
4.5
5
5
1.0
1.5
YFY02-D8S-P3-L3-B2
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8S
-0.005/-0.014
6.5
3
6
1.0
1.8
YFY02-D8-P3-L4-B2
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
6.5
6
6
1.5
1.8
YFY02-D10S-P3-L4-B3
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10S
-0.005/-0.014
8.0
3
8
2.0
2.2
YFY02-D10-P3-L5-B3
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
8.0
8
8
2.0
2.2
YFY02-D12S-P5-L5-B3
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12S
-0.006/-0.017
10.0
4
8
2.0
2.5
YFY02-D12-P5-L6-B3
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
10.0
8
8
2.0
2.5
YFY02-D16S-P10-L7-B5
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16S
-0.006/-0.017
14.0
4
8
2.0
4.0
YFY02-D16-P10-L8-B5
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
14.0
8
8
3.0
4.0
YFY02-D20-P13-L10-B5
YFY02
螺栓固定型·环槽型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
18.0
8
8
3.0
5.0
YFY03-D6-P2-L3-B2
YFY03
螺栓固定型·环槽型
圆型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
4.5
5
5
1.0
1.5
YFY03-D8S-P3-L3-B2
YFY03
螺栓固定型·环槽型
圆型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
8S
-0.005/-0.014
6.5
3
6
1.0
1.8
YFY03-D8-P3-L4-B2
YFY03
螺栓固定型·环槽型
圆型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
6.5
6
6
1.5
1.8
YFY03-D10S-P3-L4-B3
YFY03
螺栓固定型·环槽型
圆型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
10S
-0.005/-0.014
8.0
3
8
2.0
2.2
YFY03-D10-P3-L5-B3
YFY03
螺栓固定型·环槽型
圆型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
8.0
8
8
2.0
2.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表