YGR41 46 - 定位销 小头平头型 标准型 P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ygr41_46.prj},{NB=YGR41-D6-P4},{CODE=YGR41},{TYPE=Internal thread type, P size selection type},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{D=6},{P=4},{ZZCN=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
DTOL
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PTOL
Ptol
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
YGR41-D6-P4
YGR41
内螺纹类型,P尺寸选择类型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-0.004,-0.012
0,-0.008
10
3
M3
5
0.5
YGR46-D6-P4
YGR46
内螺纹类型,P尺寸选择类型
0Cr18NI9
SUS304
-
-0.004,-0.012
0,-0.008
10
3
M3
5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表