PAC51 56 - 止动销·螺纹型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pac51_56.prj},{NB=PAC51-B5.5},{CODE=PAC51},{TYPE=Threaded Type Dimension Fixed Type},{MAT=SCM435},{HRD=44-48HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{B=5.5},{BPOOL='5.5','5.5B','7','8','10','10A','13','13A','13B','14','14A','14B','17','17A','17B','19','19A','19B'},{TTOL=+0.01/0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
PAC51-B5.5
PAC51
螺纹型尺寸固定型
SCM435
44-48HRC
无电解镀镍
3
3
5
6.4
PAC56-B5.5
PAC56
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
48-53HRC
-
3
3
5
6.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表