PCC01 30 - 调整螺栓用固定块·侧安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcc01_30.prj},{NB=PCC07-10-H15},{CODE=PCC07},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=10},{H=15},{HPOOL=[15:85/1]},{DD=9.5},{T=16},{H1=10},{H2=9},{H3=0},{B=0},{P=32},{W=50},{DD1=9.5},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
PCC01-3-H15
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
3
2.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC01-4-H15
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
4
3.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC01-5-H15
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
5
4.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC01-6-H15
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
6
5.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC01-8-H20
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
8
7.5
12
8
6
0
0
26
38
7.0
PCC01-10-H25
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
10
9.5
16
10
9
0
0
32
50
9.5
PCC01-12-H25
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
12
11.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC01-16-H25
PCC01
A-B-C
S45C
发黑
16
15.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC02-3-H15
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
3
2.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC02-4-H15
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC02-5-H15
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC02-6-H15
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC02-8-H20
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
8
6
0
0
26
38
7.0
PCC02-10-H25
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
10
9.5
16
10
9
0
0
32
50
9.5
PCC02-12-H25
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
12
11.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC02-16-H25
PCC02
A-B-C
S45C
无电解镀镍
16
15.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC05-3-H15
PCC05
A-B-C
SUS304
-
3
2.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC05-4-H15
PCC05
A-B-C
SUS304
-
4
3.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
PCC05-5-H15
PCC05
A-B-C
SUS304
-
5
4.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC05-6-H15
PCC05
A-B-C
SUS304
-
6
5.5
9
6
5
0
0
20
32
6.0
PCC05-8-H20
PCC05
A-B-C
SUS304
-
8
7.5
12
8
6
0
0
26
38
7.0
PCC05-10-H25
PCC05
A-B-C
SUS304
-
10
9.5
16
10
9
0
0
32
50
9.5
PCC05-12-H25
PCC05
A-B-C
SUS304
-
12
11.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC05-16-H25
PCC05
A-B-C
SUS304
-
16
15.5
19
11
12
0
0
40
65
12.0
PCC06-3-H10
PCC06
A-B-C
S45C
发黑
3
2.5
7
5
4
0
0
16
26
4.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表