PFC01 21 - 止回组件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pfc01_21.prj},{NB=PFC01-28C-R-BK},{CODE=PFC01},{KZ=28C},{KZMAT=SS400},{KZSUR=wudianjiedunie},{KZHAR=shentancuihuo40-45HRC},{TH=R},{THMAT=SUS304-WPB},{THSUR=-},{DZ1=BK},{T=28},{T1=50},{DD=12},{L=80},{P=50},{Q=15.0},{AA=7.0},{S=12},{S1=7},{L1=15.0},{B=30.0},{E=30.5},{R=67.5},{H3=45.0},{J=30},{K=15},{MA=M6},{MA1=6},{FF=50.0},{C=9},{TT1=4.5},{TT2=2.8},{TT3=1.8},{B1=51.4},{F=15},{PPATH=pfc01_21/assem/pfc01_21_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
KZ
卡爪
ⁿ/ₐ
KZMAT
卡爪 材质
ⁿ/ₐ
KZSUR
卡爪 表面处理
ⁿ/ₐ
KZHAR
卡爪 硬度
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
THSUR
弹簧表面处理
ⁿ/ₐ
DZMAT
底座 材质
ⁿ/ₐ
DZSUR
底座 表面处理
ⁿ/ₐ
DZFJ
附件材质
ⁿ/ₐ
DZFJSUR
附件 表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
AA
a
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
R
R (软)
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
FF
f
[mm]
C
[mm]
TT1
t1
ⁿ/ₐ
TT2
t2
[mm]
TT3
t3
[mm]
ZG
工件导块前端部 装配
[mm]
ZT
弹簧上部装配
[mm]
XG
工件导块前端部行程3
ⁿ/ₐ
XT
弹簧上部行程3
[mm]
X5G
工件导块前端部行程5
[mm]
X5T
弹簧上部 行程5(7)
[mm]
X10G
工件导块前端部行程10
[mm]
X10T
弹簧上部 行程10(12)
[mm]
B1
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
C1
[mm]
CY
侧面孔型 Y
[mm]
CDD1
侧面孔型 d1
[mm]
CDD2
侧面孔型 d2
[mm]
CHH
侧面孔型 h
[mm]
CDD3
侧面孔型 d3
[mm]
M1
侧面孔型 M1
[mm]
DM2
底部 M2
[mm]
DV
底部 V
[mm]
XDD4
π型d4
[mm]
XE
π型 E
[mm]
T2
π型 T2
[mm]
T3
π型 T3
[mm]
PFC01-7S-R-LK
PFC01
7S
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
7.5
7.5
15.0
24.0
16.0
10
5
M3
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
16.0
18.0
5
3.0
7
5.5
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-7C-R-LK
PFC01
7C
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
7.5
7.5
13.9
24.0
16.0
10
5
M3
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
16.0
18.0
5
3.0
7
5.5
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-7SA-R-LK
PFC01
7SA
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.0
5
3
8.0
15.0
17.0
33.5
20.0
14
7
M3
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
6.6
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-7CA-R-LK
PFC01
7CA
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.0
5
3
8.0
15.0
15.9
33.5
20.0
14
7
M3
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
6.6
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-10S-R-TK
PFC01
10S
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-10C-R-TK
PFC01
10C
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
15.9
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-14S-R-TK
PFC01
14S
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
32.6
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-14C-R-TK
PFC01
14C
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
30.0
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC01-20S-R-BK
PFC01
20S
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
20
38
10
63.0
49.0
65
40
12.5
4.5
10
5
12.5
18.5
34.0
54.0
33.0
21
10
M5
40.0
7
3.4
2.0
1.5
2.3
1.8
0.0
0.0
3.0
2.4
3.8
3.0
40.7
40.0
10
5.0
0
0.0
0
0.0
0
-
M10
15
0.0
0
0
0
PFC01-20C-R-BK
PFC01
20C
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
20
38
10
63.0
49.0
65
40
12.5
4.5
10
5
12.5
18.5
30.4
54.0
33.0
21
10
M5
40.0
7
3.4
2.0
1.5
2.3
1.8
0.0
0.0
3.0
2.4
3.8
3.0
40.7
40.0
10
5.0
0
0.0
0
0.0
0
-
M10
15
0.0
0
0
0
PFC01-28S-R-BK
PFC01
28S
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
28
50
12
83.0
64.0
80
50
15.0
7.0
12
7
15.0
30.0
35.0
67.5
45.0
30
15
M6
50.0
9
4.5
2.8
1.8
3.7
2.6
0.0
0.0
5.2
4.0
6.3
4.8
51.4
53.0
15
5.0
0
0.0
0
0.0
0
-
M12
20
0.0
0
0
0
PFC01-28C-R-BK
PFC01
28C
SS400
无电解镀镍
渗碳淬火40-45HRC
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
28
50
12
83.0
64.0
80
50
15.0
7.0
12
7
15.0
30.0
30.5
67.5
45.0
30
15
M6
50.0
9
4.5
2.8
1.8
3.7
2.6
0.0
0.0
5.2
4.0
6.3
4.8
51.4
53.0
15
5.0
0
0.0
0
0.0
0
-
M12
20
0.0
0
0
0
PFC11-10S-R-TK
PFC11
10S
SUS304
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC11-10C-R-TK
PFC11
10C
SUS304
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
15.9
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC11-14S-R-TK
PFC11
14S
SUS304
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
32.6
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC11-14C-R-TK
PFC11
14C
SUS304
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
30.0
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-7S-R-LK
PFC21
7S
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
7.5
7.5
15.0
24.0
16.0
10
5
M3
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
16.0
18.0
5
3.0
7
5.5
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-7C-R-LK
PFC21
7C
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
7.5
7.5
13.9
24.0
16.0
10
5
M3
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
16.0
18.0
5
3.0
7
5.5
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-7SA-R-LK
PFC21
7SA
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.0
5
3
8.0
15.0
17.0
33.5
20.0
14
7
M3
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
6.6
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-7CA-R-LK
PFC21
7CA
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
7
12
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.0
5
3
8.0
15.0
15.9
33.5
20.0
14
7
M3
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
6.6
0
0.0
0
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-10S-R-TK
PFC21
10S
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-10C-R-TK
PFC21
10C
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
8.0
15.0
15.9
33.5
20.0
14
7
M4
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
0.0
0.0
21.5
25.0
7
3.0
7
0.0
0
0.0
9
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-14S-R-TK
PFC21
14S
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
32.6
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
PFC21-14C-R-TK
PFC21
14C
MC尼龙
-
-
SUS304-WPB
-
SS400
无电解质镀镍
S45C
无电解质镀镍
14
25
8
55.5
43.0
55
35
10.0
2.5
10
5
10.0
12.4
30.0
47.0
30.5
19
10
M4
35.8
5
3.3
2.0
0.8
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
2.4
1.9
36.5
35.0
10
4.0
10
0.0
0
0.0
12
-
-
0
0.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表