ZAU21 22 - 分度销·把手型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zau21_22_asmtab.prj},{NB=ZAU21-M12},{CODE=ZAU21},{TYPE=bashouxing},{MAT1=S45C},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=S45C},{SUR2=wudianjiedunie},{MAT3=S45C},{SUR3=wudianjiedunie},{HAR=45HRC-},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SWCH},{SUR5=wudianjiedunie},{M=12},{LJ=1.75},{DD=6.0},{H=6.5},{L=40},{L1=25},{L2=7},{A=11},{B=30},{S=19},{R=3.5},{FZN=7.8},{FZ=13.2},{ZL=33},{PPATH=zau21_22/assem/zau21_22_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
把手材质
ⁿ/ₐ
SUR1
把手 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
销材质
ⁿ/ₐ
SUR3
销表面处理
ⁿ/ₐ
HAR
销硬度
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MAT5
螺母材质
ⁿ/ₐ
SUR5
螺母表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
FZN
负载(N) min
ⁿ/ₐ
FZ
负载(N) max
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
[g]
ZAU21-M10
ZAU21
把手型
S45C
黑色
S45C
黑色
S45C
黑色
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
黑色
10
1.50
5.0
5.5
35
20
6
8
24
17
3.0
4.9
9.7
22
ZAU21-M12
ZAU21
把手型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
无电解镀镍
12
1.75
6.0
6.5
40
25
7
11
30
19
3.5
7.8
13.2
33
ZAU22-M10
ZAU22
把手型
S45C
黑色
S45C
黑色
S45C
黑色
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
黑色
10
1.50
5.0
5.5
35
20
6
8
24
17
3.0
4.9
9.7
22
ZAU22-M12
ZAU22
把手型
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
无电解镀镍
12
1.75
6.0
6.5
40
25
7
11
30
19
3.5
7.8
13.2
33
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表