ZAY01 14 - 分度销·嵌入式精密型·复位型/自锁型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zay01_14.prj},{NB=ZAY04-M10},{CODE=ZAY04},{TYPE=qianrushi fuweixing},{LW=xiya},{ZH=zhongzai},{MAT1=nilong 6},{MAT2=S45C},{HRD1=33-38HRC},{SUR2=fahei},{MAT3=S45C},{HRD=HV500-600},{SUR3=fahei},{MAT5=SUS304-WPB},{M=10},{MPOOL=10,12,16,20},{STOL=+0.5/0},{DDTOL=0/-0.02},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT1
旋钮 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
主体 材质
ⁿ/ₐ
HRD1
主体 硬度
ⁿ/ₐ
SUR2
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
销 材质
ⁿ/ₐ
HRD
销 硬度
ⁿ/ₐ
SUR3
销 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT5
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
P
[mm]
PTOL
P 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
STOL
S 公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
MIN
负载 min (N)
ⁿ/ₐ
MAX
负载 max (N)
ⁿ/ₐ
ZAY01-M10
ZAY01
嵌入式精密型/复位型
粗牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
ZAY02-M10
ZAY02
嵌入式精密型/复位型
粗牙
重载型
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
5.7
11.9
ZAY03-M10
ZAY03
嵌入式精密型/复位型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
ZAY04-M10
ZAY04
嵌入式精密型/复位型
细牙
重载型
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
5.7
11.9
ZAY11-M10
ZAY11
嵌入式精密型/自锁型
粗牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
ZAY12-M10
ZAY12
嵌入式精密型/自锁型
粗牙
重载型
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
5.7
11.9
ZAY13-M10
ZAY13
嵌入式精密型/自锁型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
ZAY14-M10
ZAY14
嵌入式精密型/自锁型
细牙
重载型
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500~600
发黑
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
+0.5/0
5
0/-0.02
38.0
10
5
3
14
5.7
11.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表