ZAY07 18 - 分度销/嵌入式精密型.复位型/自锁型/细牙
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zay07_18.prj},{NB=ZAY08-M10},{CODE=ZAY08},{TYPE=Embedded precision type},{TYPE1=Reset type},{THR=Fine tooth},{LOAD=heavy load},{KNOB=SUS304},{SUB=SUS304},{PIN=SUS304},{SPR=SUS304-WPB},{M=10},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
LOAD
载荷
ⁿ/ₐ
KNOB
旋钮材质
ⁿ/ₐ
SUB
主体材质
ⁿ/ₐ
PIN
销材质
ⁿ/ₐ
SPR
弹簧材质
ⁿ/ₐ
PIT
螺距(细牙)
ⁿ/ₐ
P
Ph7
[mm]
PTOL
Ph7tol
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
LIG
轻载
[mm]
LIG1
轻载
[mm]
HEA
重载
[mm]
HEA1
重载
[mm]
ZAY07-M10
ZAY07
嵌入式精密型
复位型
细牙
轻载
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY08-M10
ZAY08
嵌入式精密型
复位型
细牙
重载
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY17-M10
ZAY17
嵌入式精密型
自锁型
细牙
轻载
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY18-M10
ZAY18
嵌入式精密型
自锁型
细牙
重载
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.00
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表