UAQ01 07 - 金属垫圈·厚度选择·锥孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/uaq01_07.prj},{NB=UAQ02-D20-T4},{CODE=UAQ02},{TYPE=zhuikong},{TYPOOL=xuanzhe},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=20},{T=4.0},{E=3.5},{V=6.6},{TC=N/A},{TCPOOL1='N/A','N/A','TC','TC'},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/UAQ01/xlno/UAQ01-07.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
最小单位0.5
[mm]
T
T选择
[mm]
E
[mm]
V
最小单位0.5
[mm]
UAQ01-D14-T2.5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
14
2.5
2.5
4.5
UAQ01-D14-T4
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
14
4.0
2.5
4.5
UAQ01-D14-T5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
14
5.0
2.5
4.5
UAQ01-D16-T3
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
16
3.0
3.0
5.5
UAQ01-D16-T4
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
16
4.0
3.0
5.5
UAQ01-D16-T5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
16
5.0
3.0
5.5
UAQ01-D20-T3.5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
20
3.5
3.5
6.6
UAQ01-D20-T4
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
20
4.0
3.5
6.6
UAQ01-D20-T5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
20
5.0
3.5
6.6
UAQ01-D25-T5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
25
5.0
5.0
9.0
UAQ01-D25-T5.5
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
25
5.5
5.0
9.0
UAQ01-D25-T6
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
25
6.0
5.0
9.0
UAQ01-D30-T6
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
30
6.0
6.0
11.0
UAQ01-D30-T7
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
30
7.0
6.0
11.0
UAQ01-D30-T8
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
30
8.0
6.0
11.0
UAQ01-D40-T10
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
40
10.0
6.0
11.0
UAQ01-D50-T10
UAQ01
锥孔型
厚度选择
45
S45C
发黑
50
10.0
6.0
11.0
UAQ02-D14-T2.5
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
14
2.5
2.5
4.5
UAQ02-D14-T4
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
14
4.0
2.5
4.5
UAQ02-D14-T5
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
14
5.0
2.5
4.5
UAQ02-D16-T3
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
16
3.0
3.0
5.5
UAQ02-D16-T4
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
16
4.0
3.0
5.5
UAQ02-D16-T5
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
16
5.0
3.0
5.5
UAQ02-D20-T3.5
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
20
3.5
3.5
6.6
UAQ02-D20-T4
UAQ02
锥孔型
厚度选择
45
S45C
无电解镀镍
20
4.0
3.5
6.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表