TAC30 - 内六角圆柱头螺钉
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tac30.prj},{NB=TAC30-M3-L5},{CODE=TAC30},{TYPE=Hexagon socket head screw},{LW=Full tooth/half tooth},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{SUR=Trivalent zinc},{QDDJ=10.9},{AS=DIN 912-1983},{M=3},{L=5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
AS
适用标准
ⁿ/ₐ
V
L
[mm]
P
P螺距
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
TAC30-M3-L5
TAC30
内六角圆柱头螺钉
全牙/半牙
35CrMo
SCM435
三价锌
10.9
DIN 912-1983
全牙
0.50
5.5
3
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表