TBH71 72 - 偏心夹紧螺钉
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbh71_72.prj},{NB=TBH71-M3},{CODE=TBH71},{TYPE=Eccentric clamping screw},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{SUR=blackened},{POW=10.9},{M=3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
POW
强度等级
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
P
P(螺距)
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
EE
e(偏心)
ⁿ/ₐ
HH
h(min)
ⁿ/ₐ
PIU
梅花槽号
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
TOI
E 公差
ⁿ/ₐ
S
S(MAX)
ⁿ/ₐ
MIN
调节范围 min
ⁿ/ₐ
MAX
调节范围 max
ⁿ/ₐ
TBH71-M3
TBH71
偏心夹紧螺钉
35CrMo
SCM435
发黑
10.9
6
0.50
6.8
2.5
0.4
1.0
T10
3.10
+0.3,0
3.3
-0.10
+0.7
TBH72-M3
TBH72
偏心夹紧螺钉
35CrMo
SCM435
无电解镀镍
10.9
6
0.50
6.8
2.5
0.4
1.0
T10
3.10
+0.3,0
3.3
-0.10
+0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表