TCJ01 11 - 弓型卸扣·W型/X型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tcj01_11_asmtab.prj},{NB=TCJ03-2T},{CODE=TCJ03},{TYPE=gongxingxiekou/Wxing},{MAT=hejinggang},{SUR=reqinxinchuli},{SPE=2T},{WLL=2},{SF=5.4},{B=10},{D=11.0},{W=16},{A=36},{E=26},{G=23},{H=65},{NWEI=0.1},{PPATH=tcj01_11/assem/tcj01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
WLL
工作载荷极限(吨)
ⁿ/ₐ
SF
安全系数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
NWEI
净重
[kg]
TCJ01-0.75T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
0.75T
0.75
6.0
8
9.5
12
31
21
19
54
0.1
TCJ01-1T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
1T
01 (锡青铜)
6.0
10
11.0
16
36
26
23
65
0.1
TCJ01-1.5T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
1.5T
1.5
6.0
11
13.0
19
43
30
27
75
0.2
TCJ01-2T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
2T
2
6.0
13
16.0
20
47
33
30
85
0.3
TCJ01-3.25T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
3.25T
3.25
6.0
16
19.0
27
61
43
38
106
0.6
TCJ01-4.75T
TCJ01
弓型卸扣/W型
碳钢
热浸锌处理
4.75T
4.75
6.0
19
22.0
33
72
50
46
126
1.1
TCJ03-1.2T
TCJ03
弓型卸扣/W型
合金钢
热浸锌处理
1.2T
1.2
5.4
8
9.5
12
31
21
19
54
0.1
TCJ03-2T
TCJ03
弓型卸扣/W型
合金钢
热浸锌处理
2T
2
5.4
10
11.0
16
36
26
23
65
0.1
TCJ03-2.7T
TCJ03
弓型卸扣/W型
合金钢
热浸锌处理
2.7T
2.6
5.4
11
13.0
19
43
30
27
75
0.2
TCJ03-3.3T
TCJ03
弓型卸扣/W型
合金钢
热浸锌处理
3.3T
3.4
5.4
13
16.0
20
47
33
30
85
0.3
TCJ03-5T
TCJ03
弓型卸扣/W型
合金钢
热浸锌处理
5T
5
5.4
16
19.0
27
61
45
39
107
0.6
TCJ11-0.75T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
0.75T
0.75
6.0
8
9.5
12
31
21
19
54
0.1
TCJ11-1T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
1T
01 (锡青铜)
6.0
10
11.0
16
36
26
23
65
0.1
TCJ11-1.5T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
1.5T
1.5
6.0
11
13.0
19
43
30
27
75
0.2
TCJ11-2T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
2T
2
6.0
13
16.0
20
47
33
30
85
0.4
TCJ11-3.25T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
3.25T
3.25
6.0
16
19.0
27
61
43
39
106
0.7
TCJ11-4.75T
TCJ11
弓型卸扣/X型
合金钢
热浸锌处理
4.75T
4.75
6.0
19
22.0
33
72
50
46
126
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表