BLC02 - 平键-普通型/淬火型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blc02.prj},{NB=BLC02-B4-L8},{CODE=BLC02},{TYPE1=Quenching type},{TYPE2=Type A},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=25~40HRC},{KLQD=More than 700N/mm²},{B=4},{L=8},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
KLQD
抗拉强度
ⁿ/ₐ
BTOL
B公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H公差
[mm]
C
[mm]
BLC02-B4-L8
BLC02
淬火型
A型
45
S45C
25~40HRC
700N/mm²以上
0/-0.030
0/-0.15
4
0/-0.03
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表