BLD61 63 - 平键·半成品型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bld61_63.prj},{NB=BLD61-B3-L100},{CODE=BLD61},{TYPE1=Semi-finished product type},{TYPE2=Ordinary type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{TE=600N/mm2more than},{B=3},{BPOOL=3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22},{L=100},{LPOOL=100,200,300,500,1000},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
TE
抗拉强度
ⁿ/ₐ
BTHE
B公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HTHE
H公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
BLD61-B3-L100
BLD61
半成品型
普通型
45
S45C
600N/mm2以上
0/-0.025
3
0/-0.025
0.2
BLD63-B3-L100
BLD63
半成品型
普通型
0Cr18Ni9
SUS304
600N/mm2以上
0/-0.025
3
0/-0.030
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表