BMS75 76 - 卫生级管道配件/执行器/AT型气动式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bms75_76.prj},{NB=BMS75-40},{CODE=BMS75},{TYPE=AT type},{CON=Pneumatic},{OPE=Single action},{MAT=Cast aluminium},{SUR=Hard anodizing},{SPE=40},{G=30},{AIR=G1/4\"},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CON
控制方式
ⁿ/ₐ
OPE
工作方式
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
PPCCDD
pcd
[mm]
PCD
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
AIR
气源接头
[mm]
BMS75-40
BMS75
AT型
气动式
单作用
铸铝
硬质阳极氧化
24.0
36.5
60.5
0.0
85.5
51.0
30
80
36
50
M5深10
M6深10
11
14
121.7
40
G1/4"
BMS76-40
BMS76
AT型
气动式
双作用
铸铝
硬质阳极氧化
24.0
36.5
60.5
0.0
85.5
51.0
30
80
36
50
M5深10
M6深10
11
14
121.7
40
G1/4"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表