YAWU E-YAWU YBWU YAUU E-YAUU YBUU - 拉伸弹簧-中轻载型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ybwu_yawu_e-yawu_yauu_e-yauu_ybuu.prj},{NB=YAUU-D2-L10},{CODE=YAUU},{TYPE=Medium and light load type Standard type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=-},{AN=180°},{D=2},{L=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AN
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
DD
线径d
[mm]
FMAX
动态负载时最大位移量
[mm]
N
动态负载时最大载荷
[N]
N1
初始张力
[N]
N2
弹簧常数
[N/mm]
YBWU-D3-L10
YBWU
中轻载型 标准型
弹簧钢
SWP-A
发黑
90°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
YAWU-D2-L10
YAWU
中轻载型 标准型
弹簧钢
SWP-A
发黑
180°
0.28
4.0
2.45
0.49
0.49
YAUU-D2-L10
YAUU
中轻载型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.28
4.0
2.45
0.49
0.49
YBUU-D3-L10
YBUU
中轻载型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
E-YAWU-D3-L10
E-YAWU
中轻载型 经济型
弹簧钢
SWP-A
发黑
180°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
E-YAUU-D3-L10
E-YAUU
中轻载型 经济型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表