YSWF J-YSWF - 矩形弹簧/极轻载荷弹簧(黄色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswf_j-yswf.prj},{NB=YSWF-D6-L15},{CODE=YSWF},{TYPE=Very light load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxFifty percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{LINK=WEBxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAXI
最大压缩量
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
DD
d
[mm]
FIX
弹簧常数N/mm
ⁿ/ₐ
AA
a压缩长度
[mm]
CP1
Fmm (30万次F=Lx50%)
[mm]
N1
负载N (300,000 times=Lx50%)
[N]
CP2
Fmm (50万次F=Lx45%)
[mm]
N2
负载N (500,000 times F=Lx45%)
[N]
CP3
Fmm (100万次 F=Lx42%)
[mm]
N3
负载N(100万次F=Lx42%)
[N]
YSWF-D6-L15
YSWF
极轻载荷型·经济型
SWOSC-V
Lx50%
-0.5/+0.5
3
7.80
7.1
7.5
59.0
6.8
53.0
6.0
47.0
J-YSWF-D8-L10
J-YSWF
极轻载荷型·精密型
SWOSC-V
Lx50%
-0.5/+0.5
4
15.24
4.5
5.0
78.5
4.5
68.6
4.0
58.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表