XTC41 - O型圈 P系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtc41.prj},{NB=XTC41-25},{CODE=XTC41},{MAT=Fluroresin},{HRD=-},{COLOR=white},{WD=-10-200},{YT=gaoya},{GG=25},{BH=P25},{DD2=3},{DD2TOL=+0.03/-0.05},{DD1=25},{DD1TOL=+0.2/0},{D=31},{DTOL=0/-0.20},{CC=1.25},{CCTOL=+0.1/-0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
WD
温度
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
BH
公称编号
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差等级
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
d1公差等级
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
CC
c
[mm]
CCTOL
c公差等级
ⁿ/ₐ
XTC41-15
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
15
P15
2
+0.03/-0.05
15
+0.15/0
19
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-16
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
16
P16
2
+0.03/-0.05
16
+0.15/0
20
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-18
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
18
P18
2
+0.03/-0.05
18
+0.15/0
22
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-20
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
20
P20
2
+0.03/-0.05
20
+0.15/0
24
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-21
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
21
P21
2
+0.03/-0.05
21
+0.15/0
25
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-22
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
22
P22
2
+0.03/-0.05
22
+0.15/0
26
0/-0.15
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-22A
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
22A
P22A
3
+0.03/-0.05
22
+0.2/0
28
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-24
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
24
P24
3
+0.03/-0.05
24
+0.2/0
30
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-25
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
25
P25
3
+0.03/-0.05
25
+0.2/0
31
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-26
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
26
P26
3
+0.03/-0.05
26
+0.2/0
32
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-28
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
28
P28
3
+0.03/-0.05
28
+0.2/0
34
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-30
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
30
P30
3
+0.03/-0.05
30
+0.2/0
36
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-32
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
32
P32
3
+0.03/-0.05
32
+0.2/0
38
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-34
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
34
P34
3
+0.03/-0.05
34
+0.2/0
40
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-38
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
38
P38
3
+0.03/-0.05
38
+0.2/0
44
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-40
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
40
P40
3
+0.03/-0.05
40
+0.2/0
46
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-42
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
42
P42
3
+0.03/-0.05
42
+0.2/0
48
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-48
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
48
P48
3
+0.03/-0.05
48
+0.2/0
54
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
XTC41-50
XTC41
氟树脂
-
白色
-10-200
耐高压用
50
P50
3
+0.03/-0.05
50
+0.2/0
56
0/-0.20
1.25
+0.1/-0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表