WGN01 - 铝合金迷你气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn01.prj},{NB=WGN01-25-25-Y-0},{CODE=WGN01},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=25},{A=135},{AB=44},{AC=70},{AD=16},{AF=104},{B=34.0},{C=16},{D=10},{DA=30},{M=M22*1.5},{M1=22},{K1=33},{MA=14},{MB=21},{E=M10*1.25},{E1=10},{K2=17},{EA=22},{F=17},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=8},{K=8},{KA=9},{P=Rc1/8},{P1=9.728},{P2=8.566},{PA=8},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{PPATH=wgn01/assem/wgn01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
PA
[mm]
HCXS
缓冲形似
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SYSDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
WGN01-20-25-Y-0
WGN01
单杆型
双作用
20
131
40
70
16
102
29.0
16
8
28
M22*1.5
33
12
21
M8*1.25
13
20
12
6
29
7
6
8
9
Rc1/8
9.728
8.566
8
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-25-25-Y-0
WGN01
单杆型
双作用
25
135
44
70
16
104
34.0
16
10
30
M22*1.5
33
14
21
M10*1.25
17
22
17
6
29
7
8
8
9
Rc1/8
9.728
8.566
8
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-32-25-Y-0
WGN01
单杆型
双作用
32
141
44
70
16
107
39.5
16
12
30
M24*2.0
36
14
27
M10*1.25
17
22
17
6
32
8
10
10
12
Rc1/8
9.728
8.566
8
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-40-25-Y-0
WGN01
单杆型
双作用
40
165
46
92
12
129
49.5
20
16
32
M30*1.5
41
14
27
M12*1.25
19
24
17
7
41
9
14
12
12
Rc1/4
13.157
11.445
11
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表