WGN36 - 中型标准气缸.无拉杆式(紧凑型).无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn36.prj},{NB=WGN36-50-25-Y-0},{CODE=WGN36},{TYPE1=wulaganshi(jincouxing)},{TYPE2=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=50},{A=150},{AB=57},{AC=93},{AD=27.5},{AE=27.5},{B=62},{D=20},{DA=42},{E=M16*1.5},{E1=16},{PP=1.50},{EA=32},{F=23},{FA=8},{M=38},{MA=15},{H=17},{K=M6},{K1=6},{KA=9.5},{KB=47.0},{P=Rc1/4},{P1=13.157},{PA=17.0},{PB=8.5},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=ketiaohuanchong},{JGLW=Rc1/4},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{R1=4.75},{H1=6},{RR=3.0},{R=5.0},{PPATH=wgn36/assem/wgn36_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
HCXS
缓冲形似
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SYYLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SYSDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
WGN36-32-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
32
140
47
93
27.5
27.5
45
12
32
M10*1.25
22
17
6
28
15
10
M6
9.5
33.0
Rc1/8
14.0
5.5
可调缓冲
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN36-40-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
40
142
49
93
27.5
27.5
50
16
34
M12*1.25
24
17
7
32
15
14
M6
9.5
37.0
Rc1/4
15.0
6.0
可调缓冲
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN36-50-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
50
150
57
93
27.5
27.5
62
20
42
M16*1.5
32
23
8
38
15
17
M6
9.5
47.0
Rc1/4
17.0
8.5
可调缓冲
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN36-63-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
63
153
57
96
27.5
27.5
75
20
42
M16*1.5
32
23
8
38
15
17
M8
9.5
56.0
Rc3/8
15.0
9.5
可调缓冲
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN36-80-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
80
182
75
107
33.0
33.0
94
25
54
M20*1.5
40
26
10
47
21
22
M10
11.5
70.0
Rc3/8
19.5
10.0
可调缓冲
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
WGN36-100-25-Y-0
WGN36
无拉杆式(紧凑型)
单杆型
双作用
100
188
75
113
33.0
33.0
112
25
54
M20*1.5
40
26
10
47
21
22
M10
11.5
84.0
Rc1/2
16.5
11.0
可调缓冲
Rc1/2
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表