WHC91 - 浮动接头·加长杆内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whc91.prj},{NB=WHC91-M8-1.25-L4-T4},{CODE=WHC91},{TYPE=The plus pole screw L Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=8},{PIT=1.25},{L=4},{LTOL=+0.10/+0.05},{LPOOL=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19},{T=4},{TPOOL=[4:100/1]},{TT=4},{D=10},{DTOL=0/-0.15},{S=14},{EE=16.2},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
螺距
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TT
t
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
WHC91-M3-0.5-L3-T3
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
3
0.50
+0.10/+0.05
3
4
0/-0.15
6
6.9
WHC91-M4-0.7-L3-T3
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
4
0.70
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
WHC91-M5-0.8-L3-T3
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
5
0.80
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
WHC91-M6-1.0-L3-T4
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
6
1.00
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
WHC91-M8-1.0-L3-T4
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
8
1.00
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
WHC91-M8-1.25-L4-T4
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
8
1.25
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
WHC91-M10-1.25-L4-T4
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
10
1.25
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
WHC91-M10-1.5-L4-T4
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
10
1.50
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
WHC91-M12-1.25-L5-T5
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
12
1.25
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
WHC91-M12-1.5-L5-T5
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
12
1.50
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
WHC91-M14-1.5-L5-T5
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
14
1.50
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
WHC91-M18-1.5-L6-T8
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
18
1.50
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
WHC91-M22-1.5-L10-T10
WHC91
加长杆内螺纹L尺寸选择型
45
S45C
镀硬铬
~
22
1.50
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表