WIH71 72 - 关节接头·固定型·双耳型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wih71_72.prj},{NB=WIH71-Y63},{CODE=WIH71},{TYPE=Binaural fixed type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Nickel-plated},{SPE=Y63},{APP=63},{L1=56},{B=28},{L=40},{M=M18*1.5},{MPOOL=18},{HH=18},{R=16.0},{F=20},{D=14},{DTOL=+0.070/0},{T=22.2},{TTOL=+0.3/0},{T1=44},{L2=50.6},{DD3=12.9},{DD3TOL=+0.18/-0.18},{TT=1.0},{TTTOL=+0.05/-0.05},{BB=2.0},{AA=3.4},{DDOO=1.7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
APP
适用气缸内径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差H10
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
WIH71-Y6
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y6
6
19
8
14
M3*0.5
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH71-Y10
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y10
10
19
8
14
M4*0.7
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH71-Y12
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y12
12
21
10
16
M5*0.8
7
6.3
7
5
+0.048/0
5.2
+0.3/0
10
14.6
WIH71-Y16
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y16
16
32
12
25
M6*1.0
7
8.1
15
5
+0.058/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH71-Y16A
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y16A
16
28
12
21
M6*1.0
11
8.1
10
5
+0.048/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH71-Y20
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y20
20
34
16
25
M8*1.25
9
10.3
11
8
+0.058/0
8.2
+0.3/0
16
21.0
WIH71-Y25
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y25
25
41
20
30
M10*1.25
11
12.8
14
10
+0.058/0
10.2
+0.3/0
20
25.6
WIH71-Y32
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y32
32
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH71-Y40
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y40
40
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH71-Y50
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y50
50
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH71-Y63
WIH71
双耳固定型
Q235
SS400
镀镍
Y63
63
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH72-Y6
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y6
6
19
8
14
M3*0.5
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH72-Y10
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y10
10
19
8
14
M4*0.7
5
5.0
5
4
+0.048/0
4.2
+0.3/0
8
12.0
WIH72-Y12
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y12
12
21
10
16
M5*0.8
7
6.3
7
5
+0.048/0
5.2
+0.3/0
10
14.6
WIH72-Y16
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y16
16
32
12
25
M6*1.0
7
8.1
15
5
+0.058/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH72-Y16A
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y16A
16
28
12
21
M6*1.0
11
8.1
10
5
+0.048/0
6.5
+0.3/0
12
16.6
WIH72-Y20
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y20
20
34
16
25
M8*1.25
9
10.3
11
8
+0.058/0
8.2
+0.3/0
16
21.0
WIH72-Y25
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y25
25
41
20
30
M10*1.25
11
12.8
14
10
+0.058/0
10.2
+0.3/0
20
25.6
WIH72-Y32
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y32
32
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH72-Y40
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y40
40
42
22
30
M14*1.5
14
12.0
14
10
+0.058/0
18.2
+0.3/0
36
41.6
WIH72-Y50
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y50
50
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
WIH72-Y63
WIH72
双耳固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
Y63
63
56
28
40
M18*1.5
18
16.0
20
14
+0.070/0
22.2
+0.3/0
44
50.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表