WIP01 12 - 铰链座·双耳环π型·W尺寸固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wip01_12.prj},{NB=WIP06-D8-H30},{CODE=WIP06},{TYPE=Clevis W Dimension Fixed H7 Type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{ATT=-},{D=8},{DTOL=+0.015/0},{H=30},{HPOOL=[30:40/1]},{W=10},{WTOL=+0.15/+0.05},{A=65},{F=52},{E=38},{K=14},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{M=-},{MPOOL=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
W
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
WIP01-D2-H15
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
2
+0.010/0
4
+0.15/+0.05
25
18
18
10
10
5
6
3.5
-
WIP01-D3-H20
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
3
+0.010/0
6
+0.15/+0.05
32
24
25
15
10
5
9
4.5
-
WIP01-D4-H20
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
4
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
38
29
25
20
10
5
9
4.5
-
WIP01-D5-H25
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
5
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
50
41
31
25
12
5
12
4.5
-
WIP01-D6-H25
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
6
+0.012/0
10
+0.15/+0.05
50
41
33
32
12
5
12
4.5
-
WIP01-D8-H30
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
8
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
65
52
38
38
14
10
16
5.5
-
WIP01-D10-H30
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
10
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
16
5.5
-
WIP01-D12-H30
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
12
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
19
5.5
-
WIP01-D13-H30
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
13
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
19
5.5
-
WIP01-D14-H35
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
14
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
63
47
50
15
15
22
6.5
-
WIP01-D15-H35
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
15
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
75
63
47
50
15
15
22
6.5
-
WIP01-D16-H35
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
16
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
75
63
47
50
15
15
22
6.5
-
WIP01-D20-H40
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
20
+0.021/0
20
+0.15/+0.05
100
82
54
65
18
15
25
9.0
-
WIP01-D25-H40
WIP01
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
发黑
-
25
+0.021/0
30
+0.15/+0.05
100
82
57
65
18
15
30
9.0
-
WIP02-D2-H15
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
2
+0.010/0
4
+0.15/+0.05
25
18
18
10
10
5
6
3.5
-
WIP02-D3-H20
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
3
+0.010/0
6
+0.15/+0.05
32
24
25
15
10
5
9
4.5
-
WIP02-D4-H20
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
4
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
38
29
25
20
10
5
9
4.5
-
WIP02-D5-H25
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
5
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
50
41
31
25
12
5
12
4.5
-
WIP02-D6-H25
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
6
+0.012/0
10
+0.15/+0.05
50
41
33
32
12
5
12
4.5
-
WIP02-D8-H30
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
8
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
65
52
38
38
14
10
16
5.5
-
WIP02-D10-H30
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
10
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
16
5.5
-
WIP02-D12-H30
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
12
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
19
5.5
-
WIP02-D13-H30
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
13
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
62
40
50
14
10
19
5.5
-
WIP02-D14-H35
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
14
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
75
63
47
50
15
15
22
6.5
-
WIP02-D15-H35
WIP02
双耳环π型W尺寸固定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
15
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
75
63
47
50
15
15
22
6.5
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表