J-WEU01 - 精密型·柔软波纹型真空吸盘·固定式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weu01_asmtab.prj},{NB=J-WEU01-d8},{CODE=J-WEU01},{TYPE=gu ding shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=8},{B=43.2},{M=12},{MP=1},{L1=15.0},{L2=21.1},{L3=18.5},{H1=14},{H2=12},{GG=16.0},{PPATH=j-weu01/assem/j-weu01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WEU01-d6
J-WEU01
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
6
43.2
12
1
15.0
21.1
18.5
14
12
16.0
J-WEU01-d8
J-WEU01
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
8
43.2
12
1
15.0
21.1
18.5
14
12
16.0
J-WEU01-d10
J-WEU01
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
10
43.7
12
1
15.5
21.6
18.5
14
12
24.5
J-WEU01-d15
J-WEU01
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
15
45.7
12
1
17.5
23.6
18.5
14
12
25.0
J-WEU01-d20
J-WEU01
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
20
49.8
14
1
20.0
27.7
18.0
17
14
40.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表