J-WEU06 - 精密型·柔软波纹型真空吸盘·弹簧式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weu06_asmtab.prj},{NB=J-WEU06-d8},{CODE=J-WEU06},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=8},{B=69.2},{L1=15.0},{L2=35.1},{N=4.0-7.1},{GG=22.0},{PPATH=j-weu06/assem/j-weu06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
GG
重量
[mm]
J-WEU06-d6
J-WEU06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
6
69.2
15.0
35.1
4.0-7.1
22.0
J-WEU06-d8
J-WEU06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
8
69.2
15.0
35.1
4.0-7.1
22.0
J-WEU06-d10
J-WEU06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
10
69.7
15.5
35.6
4.0-7.1
39.0
J-WEU06-d15
J-WEU06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
15
71.7
17.5
37.6
4.0-7.1
39.5
J-WEU06-d20
J-WEU06
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
20
74.2
20.0
40.1
7.0-12.6
43.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表