J-WEY41 44 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wey41_44.prj},{NB=J-WEY42-d10-J-4-3},{CODE=J-WEY42},{CODE1=J-WEB12},{TYPE=Spring-loaded top vacuum port},{JGFS=Quick Connector},{MAT=Silica gel},{COLOUR=milky},{XPLX=J-WEB12},{DD=10},{HCXS=J},{PGCC=4},{HCXC=3},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wey41_44/assem/j-wey41_44_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
CODE1
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JGFS
接管方式
ⁿ/ₐ
MAT
吸盘材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
XPLX
吸盘类型
ⁿ/ₐ
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
J-WEY41-d10-J-4-3
J-WEY41
J-WEB11
弹簧式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶
黑色
J-WEB11
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY42-d10-J-4-3
J-WEY42
J-WEB12
弹簧式顶部真空端口
快速接头
硅胶
乳白色
J-WEB12
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY43-d10-J-4-3
J-WEY43
J-WEB13
弹簧式顶部真空端口
快速接头
导电性硅胶
黑色红点
J-WEB13
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY44-d10-J-4-3
J-WEY44
J-WEB14
弹簧式顶部真空端口
快速接头
氟橡胶
灰色
J-WEB14
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表