J-XXY71 - 精密型·迷你型快速接头·T型三通接头·等径
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxy71.prj},{NB=J-XXY71-D4},{CODE=J-XXY71},{TYPE=Such as diameter T-type},{MAT=PBT},{D=4},{B=13.1},{P=9.3},{C=11.5},{E=15.00},{F1=11.2},{F2=6.0},{AREA=4.3},{WEI=3.8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
AREA
有效断面积(mm2)
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXY71-D4
J-XXY71
等径T型三通接头
PBT
4
13.1
9.3
11.5
15.00
11.2
6.0
4.3
3.8
J-XXY71-D6
J-XXY71
等径T型三通接头
PBT
6
15.0
11.0
12.5
16.50
13.2
6.5
10.6
5.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表