J-XZB21 22 - 精密型·调速阀·SUS303等效防腐型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzb21_22.prj},{NB=J-XZB21-D12-4},{CODE=J-XZB21},{TYPE=Elbow SUS303 Exit Throttling type},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS303},{MAT3=POM},{D=12},{MOD=4},{R=R1/2},{A=16.0},{BMIN=59.3},{BMAX=52.3},{L1MIN=51.1},{L1MAX=44.1},{L2=19.7},{P1=21.0},{P2=28.0},{C=23.4},{E=36.4},{S=24},{X=19.8},{Y=0.0},{WEI=101},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZB21-D4-M5
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
4
M5
M5
3.2
29.7
27.0
26.5
23.8
6.4
8.0
9.8
11.0
15.4
8
7.8
9.8
7
J-XZB21-D4-1
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
8.0
14.4
11.0
17.7
10
7.8
9.8
17
J-XZB21-D6-M5
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
6
M5
M5
3.2
29.7
27.0
26.5
23.8
7.2
10.5
9.8
11.6
17.5
8
9.8
11.8
7.6
J-XZB21-D6-1
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
10.5
14.4
11.6
18.3
10
9.8
11.8
17
J-XZB21-D6-2
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
6
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
10.5
18.4
11.6
20.2
14
9.8
11.8
33
J-XZB21-D8-1
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
11.9
14.4
14.4
18.1
26.9
10
13.8
0.0
20
J-XZB21-D8-2
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
8
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
13.2
14.4
18.4
18.1
28.4
14
13.8
0.0
36
J-XZB21-D8-3
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
8
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.4
14.4
22.0
18.1
28.9
19
13.8
0.0
63
J-XZB21-D10-2
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
10
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
14.8
17.6
18.4
20.2
30.9
14
16.8
0.0
39
J-XZB21-D10-3
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
10
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
16.7
17.6
22.0
20.2
31.2
19
16.8
0.0
66
J-XZB21-D10-4
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
10
4
R1/2
16.0
59.3
52.3
51.1
44.1
18.0
17.6
28.0
20.2
33.6
24
16.8
0.0
98
J-XZB21-D12-3
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
12
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
18.4
21.0
22.0
23.4
36.9
19
19.8
0.0
69
J-XZB21-D12-4
J-XZB21
弯接头 SUS303出口节流型
SUS303
SUS303
POM
12
4
R1/2
16.0
59.3
52.3
51.1
44.1
19.7
21.0
28.0
23.4
36.4
24
19.8
0.0
101
J-XZB22-D4-M5
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
4
M5
M5
3.2
29.7
27.0
26.8
24.1
6.4
8.0
9.8
11.0
15.4
8
7.8
9.8
7
J-XZB22-D4-1
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
8.0
14.4
11.0
17.7
10
7.8
9.8
17
J-XZB22-D6-M5
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
6
M5
M5
3.2
29.7
27.0
26.8
24.1
7.2
10.5
9.8
11.6
17.5
8
9.8
11.8
7.6
J-XZB22-D6-1
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
10.5
14.4
11.6
18.3
10
9.8
11.8
17
J-XZB22-D6-2
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
6
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
10.5
18.4
11.6
20.2
14
9.8
11.8
33
J-XZB22-D8-1
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
11.9
14.4
14.4
18.1
26.9
10
13.8
0.0
20
J-XZB22-D8-2
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
8
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
13.2
14.4
18.4
18.1
28.4
14
13.8
0.0
36
J-XZB22-D8-3
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
8
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.4
14.4
22.0
18.1
28.9
19
13.8
0.0
63
J-XZB22-D10-2
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
10
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
14.8
17.6
18.4
20.2
30.9
14
16.8
0.0
39
J-XZB22-D10-3
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
10
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
16.7
17.6
22.0
20.2
31.2
19
16.8
0.0
66
J-XZB22-D10-4
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
10
4
R1/2
16.0
59.3
52.3
51.1
44.1
18.0
17.6
28.0
20.2
33.6
24
16.8
0.0
98
J-XZB22-D12-3
J-XZB22
弯接头 等效防腐型进口节流型
等效+PBT
等效
POM
12
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
18.4
21.0
22.0
23.4
36.9
19
19.8
0.0
69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表