J-XZC03 04 - 精密型·调速阀
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzc03_04.prj},{NB=J-XZC03-D12},{CODE=J-XZC03},{TYPE=Straight Connector Type Standard},{MAT=PBT},{D=12},{B1MIN=31.5},{B1MAX=35.2},{B2=36.9},{P=21.2},{E=22.7},{C=23.4},{DD=4.2},{F1=25.7},{F2=10.2},{WEI=65},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1MIN
B1 min
[mm]
B1MAX
B1 max
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
DD
dd
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZC03-D4
J-XZC03
直管接头型*标准型
PBT
4
18.6
21.0
21.0
10.0
10.5
14.9
3.2
12.7
4.8
8.9
J-XZC03-D6
J-XZC03
直管接头型*标准型
PBT
6
21.6
25.4
24.4
12.5
13.1
17.0
3.2
14.8
6.2
14
J-XZC03-D8
J-XZC03
直管接头型*标准型
PBT
8
24.9
28.5
28.0
14.8
15.4
18.1
3.2
18.2
7.2
25
J-XZC03-D10
J-XZC03
直管接头型*标准型
PBT
10
28.9
32.6
31.8
18.2
19.7
20.2
4.2
22.2
8.7
46
J-XZC03-D12
J-XZC03
直管接头型*标准型
PBT
12
31.5
35.2
36.9
21.2
22.7
23.4
4.2
25.7
10.2
65
J-XZC04-D4
J-XZC04
直管接头型*PP型
PP
4
18.6
21.0
21.1
10.0
10.5
15.0
3.2
12.7
4.8
7.9
J-XZC04-D6
J-XZC04
直管接头型*PP型
PP
6
21.5
25.3
24.6
12.5
13.0
17.1
3.2
14.8
6.2
13
J-XZC04-D8
J-XZC04
直管接头型*PP型
PP
8
24.9
28.6
28.0
14.8
15.4
18.1
3.2
18.2
7.2
23
J-XZC04-D10
J-XZC04
直管接头型*PP型
PP
10
28.9
32.7
32.0
18.2
19.8
20.4
4.2
22.2
8.7
42
J-XZC04-D12
J-XZC04
直管接头型*PP型
PP
12
31.5
35.2
37.1
21.2
22.7
23.6
4.2
25.7
10.2
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表