J-XZE31 - 精密型·节流阀·标准型·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xze31.prj},{NB=J-XZE31-D6-3},{CODE=J-XZE31},{TYPE=Elbow Full brass type},{MAT=Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=3},{P=8},{R=R3/8},{A=8.0},{BMIN=59.5},{BMAX=51.5},{L1MIN=53.1},{L1MAX=45.1},{L2=16.8},{E=29.3},{C1=19.5},{C2=16.0},{P1=14.5},{P2=22.5},{K1=12},{K2=16},{S=21},{WEI=112.4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
[mm]
A
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
S
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZE31-D4-M5
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
4
M5
6
M5
2.9
32.7
30.0
29.7
27.0
8.1
22.6
17.6
15.0
12.5
12.0
5
8
11
26.2
J-XZE31-D4-1
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
4
01 (锡青铜)
6
R1/8
8.0
44.4
38.3
40.4
34.3
11.6
24.8
17.6
15.0
12.5
16.0
8
10
14
44.4
J-XZE31-D6-M5
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
6
M5
8
M5
2.9
32.7
30.0
29.7
27.0
8.1
24.1
19.5
16.0
12.5
12.0
5
8
11
26.6
J-XZE31-D6-1
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
6
01 (锡青铜)
8
R1/8
8.0
44.4
38.3
40.4
34.3
11.6
26.1
19.5
16.0
12.5
16.0
8
10
14
44.7
J-XZE31-D6-2
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
6
2
8
R1/4
11.1
53.6
46.8
47.6
40.8
15.0
27.6
19.5
16.0
14.5
19.0
10
13
17
71.5
J-XZE31-D6-3
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
6
3
8
R3/8
8.0
59.5
51.5
53.1
45.1
16.8
29.3
19.5
16.0
14.5
22.5
12
16
21
112.4
J-XZE31-D8-1
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
8
01 (锡青铜)
10
R1/8
11.1
44.4
38.3
40.4
34.3
11.6
26.9
20.2
17.0
14.5
16.0
8
10
14
47.1
J-XZE31-D8-2
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
8
2
10
R1/4
13.2
53.6
46.8
47.6
40.8
15.0
28.4
20.2
17.0
14.5
19.0
10
13
17
71.7
J-XZE31-D8-3
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
8
3
10
R3/8
11.1
59.5
51.5
53.1
45.1
16.8
30.1
20.2
17.0
14.5
22.5
12
16
21
112.3
J-XZE31-D10-2
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
10
2
12
R1/4
13.2
53.6
46.8
47.6
40.8
15.0
31.2
23.2
19.5
18.6
19.0
10
13
17
85
J-XZE31-D10-3
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
10
3
12
R3/8
13.2
59.5
51.5
53.1
45.1
16.8
33.0
23.2
19.5
21.5
22.5
12
16
21
133.6
J-XZE31-D12-3
J-XZE31
弯接头全黄铜型
黄铜
镀镍
12
3
14
R3/8
16.0
59.5
51.5
53.1
45.1
16.8
36.1
26.3
23.0
21.6
22.5
12
16
21
139.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表