XXH01 11 - 经济型·快速接头·T型接头/Y型接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xxh01_11.prj},{NB=XXH01-D16-2-A},{CODE=XXH01},{TYPE=External thread T-type Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=16},{MOD=2},{COLOR=one},{R=R1/4},{A=10.5},{H=5.5},{S=22},{D1=26.5},{L=68.0},{L1=32},{B=10.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
螺纹规格 R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
XXH01-D4-M5-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
3.3
12
11.0
36.0
16
4.5
XXH01-D4-M6-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
4
M6
M6*1.0
4.8
3.3
12
11.0
36.0
16
4.5
XXH01-D4-1-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.0
12
11.0
36.0
16
4.5
XXH01-D4-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
5.5
12
11.0
36.0
16
4.5
XXH01-D6-M5-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
6
M5
M5*0.8
4.0
3.3
14
13.2
40.0
18
5.3
XXH01-D6-M6-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
6
M6
M6*1.0
4.8
3.3
14
13.2
40.0
18
5.3
XXH01-D6-1-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.0
14
13.2
40.0
18
5.3
XXH01-D6-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
6
2
R1/4
10.5
5.5
14
13.2
40.0
18
5.3
XXH01-D6-3-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
6
3
R3/8
11.0
6.0
14
13.2
40.0
18
5.3
XXH01-D8-1-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.0
17
15.6
46.0
21
6.0
XXH01-D8-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
8
2
R1/4
10.5
5.5
17
15.6
46.0
21
6.0
XXH01-D8-3-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
8
3
R3/8
11.0
6.0
17
15.6
46.0
21
6.0
XXH01-D10-1-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
10
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.0
19
18.8
53.0
25
6.8
XXH01-D10-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
10
2
R1/4
10.5
5.5
19
18.8
53.0
25
6.8
XXH01-D10-3-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
10
3
R3/8
11.0
6.0
19
18.8
53.0
25
6.8
XXH01-D10-4-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
10
4
R1/2
14.2
7.0
19
18.8
53.0
25
6.8
XXH01-D12-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
12
2
R1/4
10.5
5.5
22
21.3
57.0
27
7.5
XXH01-D12-3-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
12
3
R3/8
11.0
6.0
22
21.3
57.0
27
7.5
XXH01-D12-4-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
12
4
R1/2
14.2
7.0
22
21.3
57.0
27
7.5
XXH01-D16-2-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
16
2
R1/4
10.5
5.5
22
26.5
68.0
32
10.0
XXH01-D16-3-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
16
3
R3/8
11.0
6.0
22
26.5
68.0
32
10.0
XXH01-D16-4-A
XXH01
外螺纹T型接头
PBT
黄铜
PBT
16
4
R1/2
14.2
7.0
22
26.5
68.0
32
10.0
XXH11-D4-M5-A
XXH11
外螺纹Y型接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
3.3
12
11.0
39.5
0
18.0
XXH11-D4-1-A
XXH11
外螺纹Y型接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.0
12
11.0
42.0
0
18.0
XXH11-D4-2-A
XXH11
外螺纹Y型接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
4.5
12
11.0
46.0
0
18.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表