XZH21 - 经济型·耐热快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzh21.prj},{NB=XZH21-D8-1},{CODE=XZH21},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Nitrile rubber},{D=8},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.5},{L1=25},{S=14},{L2=25.5},{D1=13},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
密封圈 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
XZH21-D4-M5
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
4
M5
M5*0.8
4.0
19
10
13.0
9
XZH21-D4-M6
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
4
M6
M6*1
4.8
19
10
15.0
9
XZH21-D4-M8
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
4
M8
M8*1
5.0
19
10
15.2
9
XZH21-D4-1
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
4
01 (锡青铜)
R1/8
4.5
19
14
17.0
9
XZH21-D6-M10
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
6
M10
M10*1
7.0
20
12
17.0
11
XZH21-D6-1
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
20
10
17.5
11
XZH21-D6-2
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
6
2
R1/4
10.5
20
14
20.5
11
XZH21-D8-M10
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
8
M10
M10*1
7.0
25
12
25.0
13
XZH21-D8-1
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
25
14
25.5
13
XZH21-D8-2
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
8
2
R1/4
10.5
25
14
28.5
13
XZH21-D8-3
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
8
3
R3/8
11.0
25
12
29.0
13
XZH21-D10-1
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
10
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
29
14
29.0
17
XZH21-D10-2
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
10
2
R1/4
10.5
29
17
29.5
17
XZH21-D10-3
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
10
3
R3/8
11.0
29
19
32.0
17
XZH21-D10-4
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
10
4
R1/2
14.2
29
22
35.0
17
XZH21-D12-2
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
12
2
R1/4
10.5
29
19
29.5
18
XZH21-D12-3
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
12
3
R3/8
11.0
29
27
32.0
18
XZH21-D12-4
XZH21
外螺纹 弯接头
黄铜
丁腈橡胶
12
4
R1/2
14.2
29
22
35.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表