OBK11 - 塑料滑动轴承 耐磨损型 薄壁直柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obk11.prj},{NB=OBK11-d3-L3},{CODE=OBK11},{TYPE=Wear-resistant thin-walled straight column type},{MAT=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{OPE=-50°C~90°C},{DD=3},{L=3},{AA=0.5},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
OBK11-d3-L3
OBK11
耐磨损型 薄壁直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50°C~90°C
+0.054/+0.014
4.5
0.5
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表