J-LME02 27 - 焊接法兰直线轴承·精密型·单衬型·沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lme02_27.prj},{NB=J-LME13-d6},{CODE=J-LME13},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=Method blue type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴套材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
[°C]
DDG
d 公差
ⁿ/ₐ
D
D 尺寸
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LG
L 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
[mm]
Y
垂直度
[mm]
C
基本额定负载C(动)N
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
WEI
重量
[g]
J-LME02-d6
J-LME02
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.011
0.011
205
260
20
J-LME03-d6
J-LME03
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.011
0.011
205
260
20
J-LME06-d6
J-LME06
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.011
0.011
205
260
20
J-LME07-d6
J-LME07
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.011
0.011
205
260
20
J-LME12-d6
J-LME12
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
0
0.011
0.011
205
260
15
J-LME13-d6
J-LME13
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
0
0.011
0.011
205
260
15
J-LME16-d6
J-LME16
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
0
0.011
0.011
205
260
15
J-LME17-d6
J-LME17
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
0
0.011
0.011
205
260
15
J-LME22-d6
J-LME22
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
0
0
0
20
0.011
0.011
205
260
20
J-LME23-d6
J-LME23
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
0
0
0
20
0.011
0.011
205
260
20
J-LME26-d6
J-LME26
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
0
0
0
20
0.011
0.011
205
260
20
J-LME27-d6
J-LME27
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.007
12
0/-0.018
19
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
0
0
0
20
0.011
0.011
205
260
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表