J-LMF01 22 - 焊接法兰直线轴承·精密型·中型·沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmf01_22.prj},{NB=J-LMF11-d6},{CODE=J-LMF11},{TYPE=fangfalanxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=6},{DDPOOL=6,8,10,12,16,20,25,30},{LTOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈 材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度环境
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
ⁿ/ₐ
LS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度Y
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
LJ
静态允许力矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-LMF01-d6
J-LMF01
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
J-LMF02-d6
J-LMF02
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
J-LMF11-d6
J-LMF11
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
J-LMF12-d6
J-LMF12
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
J-LMF21-d6
J-LMF21
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
J-LMF22-d6
J-LMF22
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表